norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04540
下向挡块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
下向挡块
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
主体材质为球墨铸铁 (GJS)。
钳口材质为调质钢,经硬化处理。
规格:
黑色,经涂漆处理。
钳口,亮色。
图纸提示:
1) 锥面垫圈和球面垫圈 用于 M12 和 M16
2) 工件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04540 下向挡块
219 kB
图片(总概述)
侧方挡块,B 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
CAD
配件
价格
订购
04540-02
B
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-68
|
>
|
>>
04395
夹紧柱
04400
夹紧销
04400
夹紧销 (重型)
04400
夹紧螺栓
04400
夹紧螺栓 (重型)
04400
拉紧夹具
04400
拉紧夹具 (重型)
04401
拉力夹具
可自动化操作
04401-05
止动螺栓
适用于可自动化操作的拉力夹具
04401-10
带集成止动螺栓的可自动化操作的
拉力夹具
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-68
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83