norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体材质为球墨铸铁 (GJS)。
钳口材质为调质钢,经硬化处理。
规格:黑色,经涂漆处理。
钳口,亮色。
提示:使用侧方夹紧块将工件抵在侧方夹紧挡块上,同时还能够防止工件的抬起。
侧方夹紧块和侧方夹紧挡块使用 DIN 912 圆柱头螺丝固定。成对使用侧方夹紧块和侧方夹紧挡块,可确保可靠的夹紧。

B 型:
供货范围内包含 2 个锥面垫圈和 2 个球面垫圈,分别为 M12 和 M16
图纸提示:
1) 锥面垫圈和球面垫圈 用于 M12 和 M16
2) 工件
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04540_B 侧方挡块,B 型 236 kB

图纸

侧方挡块,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型CAD配件价格订购
04540-02B 根据要求