norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢螺栓。
调质钢条纹把手。
规格:螺栓经调质和黑色氧化处理。
条纹把手经调质和黑色氧化处理。
提示:夹紧销的长度必须由客户根据工件进行调整。
尺寸 C 定义了未加工状态下夹紧销的长度。
尺寸 C 必须由客户根据工件厚度进行调整。
然后必须在夹紧销上切割螺纹尺寸 J。
必须根据安装图确定夹紧销的长度。
将夹紧销加工到正确的总长度后,用两颗埋头螺栓将条纹把手连接到夹紧销上并锁紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04400 夹紧销 (重型) 272 kB

图纸

夹紧销 (重型)

商品选择/筛选

订货号

ABCD

EFGHJKT适用CAD配件价格订购
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 根据要求
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 根据要求
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 根据要求
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 根据要求