norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带集成止动螺栓的可自动化操作的 拉力夹具
04401-10

带集成止动螺栓的可自动化操作的 拉力夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经黑色氧化处理。
工件支架经调质 (HRC 39-45) 和打磨处理。
止动螺栓经硬化和黑色氧化处理。
提示:1. 首先将工件放在工件支架上或拉力夹具的止动螺栓上,从而压缩内部弹簧并将止动螺栓拉入主体。

2. 将工件上的螺纹孔置于止动螺栓上方。
止动螺栓的尖端在弹簧的压力下被轻轻压入螺纹孔中。

3. 当驱动元件启动时,止动螺栓旋转到工件的螺纹孔中并夹紧工件。
优点:可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧
集成止动螺栓
附件:04401-20 扩展单元。供货范围2 个定位销 Ø 8 (h7) x 40.
1 个保护塞。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04401-10_Datasheet_32741--zh 324 kB

图纸

带集成止动螺栓的可自动化操作的 拉力夹具

商品选择/筛选

订货号BB1D

D1D2D3
适用螺栓
DIN 912
D4D5D6HH1H2H3H4H5行程
S
SW锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
kN
CAD配件价格订购
04401-10-12907012580M10M10M1281041251052030802018192710 根据要求
04401-10-16907012580M10M10M1681041251052030802021194515 根据要求