|
|
产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。 钢制空心轴。 塑料制观察窗。 钢制螺纹销。规格:抗冲击壳体。 经发蓝处理的空心轴。 黑色螺纹销。 黑色数轮,白色数字。提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。 此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。 位置指示器的特征是以较小的结构实现非常清晰的显示效果。它们尤其适合较小丝杠螺距和轴径,并且在背面有个防止扭矩的定位孔。
** 第 1 个星号表示安装位置,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“安装位置,计数方向”)。技术参数:– 由 3 个十进位数组成的计数器 – 数字高度约 4mm – 空心轴 Ø10 H7mm – 最高 80°C 的耐高温性 – 耐油和耐溶剂根据要求:– 英寸显示附件:– 变径轴套 21940 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 橙色 RAL 2004 | 订货号 黑色 | B | D
| H | L | 螺距 | 旋转一圈 显示的数值 | 小数点位置 | 最高转速 r/min | 筛选 |
---|
21901-01001**1 | 21901-01001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  | 21901-02001**1 | 21901-02001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  | 21901-02501**1 | 21901-02501**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 02,5 | 1 | 500 |  | 21901-03001**1 | 21901-03001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 03,0 | 1 | 500 |  | 21901-04001**1 | 21901-04001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 04,0 | 1 | 375 |  | 21901-05001**1 | 21901-05001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 05,0 | 1 | 300 |  | 21901-06001**1 | 21901-06001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 06,0 | 1 | 250 |  | 21901-08001**1 | 21901-08001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 08,0 | 1 | 180 |  | 21901-10001**1 | 21901-10001**2 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 10,0 | 1 | 150 |  |
|
|