|
|
产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。 钢制空心轴。 塑料制观察窗。 钢制螺纹销。规格:抗冲击壳体。 经发蓝处理的空心轴。 黑色螺纹销。 黑色数轮,白色数字。提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。 此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。 位置指示器的特征是以较小的结构实现非常清晰的显示效果。它们尤其适合较小丝杠螺距和轴径,并且在背面有个防止扭矩的定位孔。
** 第 1 个星号表示安装位置,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“安装位置,计数方向”)。技术参数:– 由 3 个十进位数组成的计数器 – 数字高度约 4mm – 空心轴 Ø10 H7mm – 最高 80°C 的耐高温性 – 耐油和耐溶剂根据要求:– 英寸显示附件:– 变径轴套 21940 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | B | D
| H | L | 螺距 | 安装位置 | 计数方向 | 旋转一圈 显示的数值 | 小数点位置 | 最高转速 r/min | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21901-01001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001111 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001121 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001211 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001221 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001311 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001321 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001411 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001421 | 橙色 RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-01001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-02501422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 1 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-03001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 4 | 2 | 03,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 1 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 3 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 1 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-04001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 4 | 4 | 2 | 04,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 1 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 2 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 3 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-05001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 5 | 4 | 2 | 05,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 1 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 2 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 3 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 1 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-06001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 6 | 4 | 2 | 06,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 1 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 2 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 1 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-08001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 8 | 4 | 2 | 08,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001112 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001122 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 1 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001212 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001222 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 2 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001312 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001322 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 3 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001412 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21901-10001422 | 黑色 | 26 | 10 | 33 | 22 | 10 | 4 | 2 | 10,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | |
|
|