norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制:渗碳钢,黑色。
不锈钢:光亮。
提示:螺纹销(DIN 6332)可直接作为压紧销使用,或与压紧块07140配合使用。图纸提示:
1) 卡簧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07120 螺纹销 带顶杆 类似 DIN 6332 132 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

螺纹销 带顶杆 类似 DIN 6332

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
D1L1D2D3LL2L3L5CAD配件价格订购
07120-06X30钢制M6304,542462,52,2 根据要求
07120-06X35钢制M6354,542962,52,2 根据要求
07120-06X40钢制M6404,543462,52,2 根据要求
07120-06X50钢制M6504,544462,52,2 根据要求
07120-08X35钢制M83565,427,57,533 根据要求
07120-08X40钢制M84065,432,57,533 根据要求
07120-08X45钢制M84565,437,57,533 根据要求
07120-08X50钢制M85065,442,57,533 根据要求
07120-08X60钢制M86065,452,57,533 根据要求
07120-10X50钢制M105087,24194,53,6 根据要求
07120-10X55钢制M105587,24694,53,6 根据要求
07120-10X60钢制M106087,25194,53,6 根据要求
07120-10X65钢制M106587,25694,53,6 根据要求
07120-10X80钢制M108087,27194,53,6 根据要求
07120-12X60钢制M126087,250104,54,5 根据要求
07120-12X65钢制M126587,255104,54,5 根据要求
07120-12X70钢制M127087,260104,54,5 根据要求
07120-12X80钢制M128087,270104,54,5 根据要求
07120-12X100钢制M1210087,290104,54,5 根据要求
07120-14X60钢制M1460109481255 根据要求
07120-14X80钢制M1480109681255 根据要求
07120-14X100钢制M14100109881255 根据要求
07120-16X65钢制M16651211531255,3 根据要求
07120-16X70钢制M16701211581255,3 根据要求
07120-16X80钢制M16801211681255,3 根据要求
07120-16X100钢制M161001211881255,3 根据要求
07120-16X125钢制M1612512111131255,3 根据要求
07120-20X80钢制M208015,514,466145,55,6 根据要求
07120-20X90钢制M209015,514,476145,55,6 根据要求
07120-20X100钢制M2010015,514,486145,55,6 根据要求
07120-20X125钢制M2012515,514,4111145,55,6 根据要求
07120-20X150钢制M2015015,514,4136145,55,6 根据要求
07120-061X30不锈钢M6304,542462,52,2 根据要求
07120-061X35不锈钢M6354,542962,52,2 根据要求
07120-061X40不锈钢M6404,543462,52,2 根据要求
07120-061X50不锈钢M6504,544462,52,2 根据要求
07120-081X35不锈钢M83565,427,57,533 根据要求
07120-081X40不锈钢M84065,432,57,533 根据要求
07120-081X45不锈钢M84565,437,57,533 根据要求
07120-081X50不锈钢M85065,442,57,533 根据要求
07120-081X60不锈钢M86065,452,57,533 根据要求
07120-101X50不锈钢M105087,24194,53,6 根据要求
07120-101X55不锈钢M105587,24694,53,6 根据要求
07120-101X60不锈钢M106087,25194,53,6 根据要求
07120-101X65不锈钢M106587,25694,53,6 根据要求
07120-101X80不锈钢M108087,27194,53,6 根据要求
07120-121X60不锈钢M126087,250104,54,5 根据要求
07120-121X65不锈钢M126587,255104,54,5 根据要求
07120-121X70不锈钢M127087,260104,54,5 根据要求
07120-121X80不锈钢M128087,270104,54,5 根据要求
07120-121X100不锈钢M1210087,290104,54,5 根据要求
07120-141X60不锈钢M1460109481255 根据要求
07120-141X80不锈钢M1480109681255 根据要求
07120-141X100不锈钢M14100109881255 根据要求
07120-161X65不锈钢M16651211531255,3 根据要求
07120-161X70不锈钢M16701211581255,3 根据要求
07120-161X80不锈钢M16801211681255,3 根据要求
07120-161X100不锈钢M161001211881255,3 根据要求
07120-161X125不锈钢M1612512111131255,3 根据要求
07120-201X80不锈钢M208015,514,466145,55,6 根据要求
07120-201X90不锈钢M209015,514,476145,55,6 根据要求
07120-201X100不锈钢M2010015,514,486145,55,6 根据要求
07120-201X125不锈钢M2012515,514,4111145,55,6 根据要求
07120-201X150不锈钢M2015015,514,4136145,55,6 根据要求