norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:青铜,石墨嵌入件。规格:自润滑性。
硬度 190-220 HBW。
提示:导向衬套可轴向和径向安装。
滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。
技术参数:材料特性:
基础合金:CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度:8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度:+/- 150 MPa。
弹性模数:120,000 N/mm²。
摩擦系数:0.05 - 0.12。
最大速度:0.5 m/s。
导热系数:50 W/(mK)。
热膨胀系数:18x10-6 K-1。
电导率:7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量:20-25%。
静态表面压力:50 N/mm²。
动态表面压力:35 N/mm²。
温度范围:最高 230 °C。公差:滑动轴承的定位内口应该符合 ISO 允差 H7。

对于轴来说,建议允差为 h6 至 h7。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23681-05 铜质导向衬套,带凸缘,免维护 255 kB

图片(总概述)

铜质导向衬套,带凸缘,免维护

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L2RCAD配件价格订购
23681-05-009014012A9141612321 根据要求
23681-05-009014017A9141617321 根据要求
23681-05-009014022A9141622321 根据要求
23681-05-009014027A9141627321 根据要求
23681-05-009014036A9141636321 根据要求
23681-05-010014012A10141612321 根据要求
23681-05-010014017A10141617321 根据要求
23681-05-010014022A10141622321 根据要求
23681-05-010014027A10141627321 根据要求
23681-05-010014036A10141636321 根据要求
23681-05-012018017A12182317631,5 根据要求
23681-05-012018022A12182322631,5 根据要求
23681-05-012018027A12182327631,5 根据要求
23681-05-012018036A12182336631,5 根据要求
23681-05-014020017A14202517631,5 根据要求
23681-05-014020022A14202522631,5 根据要求
23681-05-014020027A14202527631,5 根据要求
23681-05-014020036A14202536631,5 根据要求
23681-05-014020046A14202546631,5 根据要求
23681-05-014020056A14202556631,5 根据要求
23681-05-015020017A15202517631,5 根据要求
23681-05-015020022A15202522631,5 根据要求
23681-05-015020027A15202527631,5 根据要求
23681-05-015020036A15202536631,5 根据要求
23681-05-015020046A15202546631,5 根据要求
23681-05-015020056A15202556631,5 根据要求
23681-05-016022017A16222717631,5 根据要求
23681-05-016022022A16222722631,5 根据要求
23681-05-016022027A16222727631,5 根据要求
23681-05-016022036A16222736631,5 根据要求
23681-05-016022046A16222746631,5 根据要求
23681-05-016022056A16222756631,5 根据要求
23681-05-018026017A18263117631,5 根据要求
23681-05-018026022A18263122631,5 根据要求
23681-05-018026027A18263127631,5 根据要求
23681-05-018026036A18263136631,5 根据要求
23681-05-018026046A18263146631,5 根据要求
23681-05-018026056A18263156631,5 根据要求
23681-05-018026066A18263166631,5 根据要求
23681-05-020026017A20263117631,5 根据要求
23681-05-020026022A20263122631,5 根据要求
23681-05-020026027A20263127631,5 根据要求
23681-05-020026036A20263136631,5 根据要求
23681-05-020026046A20263146631,5 根据要求
23681-05-020026056A20263156631,5 根据要求
23681-05-020026066A20263166631,5 根据要求
23681-05-022030017A22303517632 根据要求
23681-05-022030022A22303522632 根据要求
23681-05-022030027A22303527632 根据要求
23681-05-022030036A22303536632 根据要求
23681-05-022030046A22303546632 根据要求
23681-05-022030056A22303556632 根据要求
23681-05-022030066A22303566632 根据要求
23681-05-022030076A22303576632 根据要求
23681-05-022030086A22303586632 根据要求
23681-05-024030017A24303517632 根据要求
23681-05-024030022A24303522632 根据要求
23681-05-024030027A24303527632 根据要求
23681-05-024030036A24303536632 根据要求
23681-05-024030046A24303546632 根据要求
23681-05-024030056A24303556632 根据要求
23681-05-024030066A24303566632 根据要求
23681-05-024030076A24303576632 根据要求
23681-05-024030086A24303586632 根据要求
23681-05-030042027A30424727632 根据要求
23681-05-030042036A30424736632 根据要求
23681-05-030042046A30424746632 根据要求
23681-05-030042056A30424756632 根据要求
23681-05-030042066A30424766632 根据要求
23681-05-030042076A30424776632 根据要求
23681-05-030042086A30424786632 根据要求
23681-05-030042096A30424796632 根据要求
23681-05-030042116A304247116632 根据要求
23681-05-032042027A32424727632 根据要求
23681-05-032042036A32424736632 根据要求
23681-05-032042046A32424746632 根据要求
23681-05-032042056A32424756632 根据要求
23681-05-032042066A32424766632 根据要求
23681-05-032042076A32424776632 根据要求
23681-05-032042086A32424786632 根据要求
23681-05-032042096A32424796632 根据要求
23681-05-032042116A324247116632 根据要求
23681-05-040054056A405460561043 根据要求
23681-05-040054066A405460661043 根据要求
23681-05-040054076A405460761043 根据要求
23681-05-040054086A405460861043 根据要求
23681-05-040054096A405460961043 根据要求
23681-05-040054116A4054601161043 根据要求
23681-05-040054136A4054601361043 根据要求
23681-05-040054156A4054601561043 根据要求
23681-05-042054056A425460561043 根据要求
23681-05-042054066A425460661043 根据要求
23681-05-042054076A425460761043 根据要求
23681-05-042054086A425460861043 根据要求
23681-05-042054096A425460961043 根据要求
23681-05-042054116A4254601161043 根据要求
23681-05-042054136A4254601361043 根据要求
23681-05-042054156A4254601561043 根据要求
23681-05-050066076A506672761043 根据要求
23681-05-050066086A506672861043 根据要求
23681-05-050066096A506672961043 根据要求
23681-05-050066116A5066721161043 根据要求
23681-05-050066136A5066721361043 根据要求
23681-05-050066156A5066721561043 根据要求
23681-05-050066196A5066721961043 根据要求
23681-05-060080096A608086962043 根据要求
23681-05-060080116A6080861162043 根据要求
23681-05-060080136A6080861362043 根据要求
23681-05-060080156A6080861562043 根据要求
23681-05-060080196A6080861962043 根据要求
23681-05-010014015B10142215221 根据要求
23681-05-010014020B10142220221 根据要求
23681-05-012018015B12182515331 根据要求
23681-05-012018020B12182520331 根据要求
23681-05-013019015B13192615331,5 根据要求
23681-05-013019020B13192620331,5 根据要求
23681-05-014020015B14202715331,5 根据要求
23681-05-014020020B14202720331,5 根据要求
23681-05-015021015B15212815331,5 根据要求
23681-05-015021020B15212820331,5 根据要求
23681-05-015021025B15212825331,5 根据要求
23681-05-016022015B16222915331,5 根据要求
23681-05-016022020B16222920331,5 根据要求
23681-05-016022025B16222925331,5 根据要求
23681-05-016022030B16222930331,5 根据要求
23681-05-020030015B20304015531,5 根据要求
23681-05-020030020B20304020531,5 根据要求
23681-05-020030030B20304030531,5 根据要求
23681-05-020030040B20304040531,5 根据要求
23681-05-025035020B25354520532 根据要求
23681-05-025035025B25354525532 根据要求
23681-05-025035030B25354530532 根据要求
23681-05-025035035B25354535532 根据要求
23681-05-025035040B25354540532 根据要求
23681-05-030040020B30405020532 根据要求
23681-05-030040025B30405025532 根据要求
23681-05-030040030B30405030532 根据要求
23681-05-030040035B30405035532 根据要求
23681-05-030040040B30405040532 根据要求
23681-05-030040050B30405050532 根据要求
23681-05-031040035B31,5405035532 根据要求
23681-05-035045025B35456025542 根据要求
23681-05-035045030B35456030542 根据要求
23681-05-035045040B35456040542 根据要求
23681-05-035045050B35456050542 根据要求
23681-05-040050030B40506530542 根据要求
23681-05-040050040B40506540542 根据要求
23681-05-040050050B40506550542 根据要求
23681-05-045055030B45557030542 根据要求
23681-05-045055040B45557040542 根据要求
23681-05-045055050B45557050542 根据要求
23681-05-045055060B45557060542 根据要求
23681-05-050060030B50607530542 根据要求
23681-05-050060040B50607540542 根据要求
23681-05-050060060B50607560542 根据要求
23681-05-055065040B55658040542 根据要求
23681-05-055065060B55658060542 根据要求
23681-05-060075040B607590407,543 根据要求
23681-05-060075050B607590507,543 根据要求
23681-05-060075080B607590807,543 根据要求
23681-05-063075067B63758567,57,543 根据要求
23681-05-070085050B7085105507,543 根据要求
23681-05-070085080B7085105807,543 根据要求
23681-05-075090060B7590110607,543 根据要求
23681-05-080100060B80100120601053 根据要求
23681-05-080100080B80100120801053 根据要求
23681-05-080100100B801001201001053 根据要求
23681-05-090110060B90110130601053 根据要求
23681-05-090110080B90110130801053 根据要求
23681-05-100120080B100120150801053 根据要求
23681-05-100120100B1001201501001053 根据要求
23681-05-120140080B120140170801053 根据要求
23681-05-120140100B1201401701001053 根据要求