norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:A,G 型:调质钢弹簧柱塞,易切削钢球体。
B 型:不锈钢。
C 型:POM 弹簧柱塞,易切削钢球体。
D 型:POM 弹簧柱塞,不锈钢球体。

热塑性弹性体防滑板。
规格:A 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化。
G 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化,带防滑板。
B 型:亮色。
C 型:表面硬化的钢球体,黑色氧化。
D 型:表面硬化的钢球体,亮色。
提示:防滑垫可以吸收振动,避免铰接脚杯侧滑。
表格中所述的负载能力是建议,所用铰接脚杯可承受持续的最大静态负荷。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07144 万向脚 209 kB

图片(总概述)

万向脚

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH2TSW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
07144-106A20M6152,58,51010  根据要求
07144-108A25M818491318  根据要求
07144-110A32M10225101720  根据要求
07144-112A40M12266121935 根据要求
07144-116A50M16327142445 根据要求
07144-120A60M20428183055 根据要求
07144-306B20M6152,58,51010 根据要求
07144-308B25M818491318  根据要求
07144-310B32M10225101720  根据要求
07144-312B40M12266121935 根据要求
07144-316B50M16327142445 根据要求
07144-320B60M20428183055 根据要求
07144-506C20M6152,58,5104  根据要求
07144-508C25M81849137  根据要求
07144-510C32M10225101710  根据要求
07144-512C40M12266121918 根据要求
07144-516C50M16327142420 根据要求
07144-520C60M20428183022 根据要求
07144-206D20M6152,58,5104 根据要求
07144-208D25M81849137  根据要求
07144-210D32M10225101710  根据要求
07144-212D40M12266121918 根据要求
07144-216D50M16327142420 根据要求
07144-220D60M20428183022 根据要求
07144-410G32M10255101712 根据要求
07144-412G40M12296121917 根据要求
07144-416G50M16357142420 根据要求
07144-420G60M20458183024 根据要求