Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Vložky do drážky & přístrojové nožky

zpět
Test

Vložky do drážky & přístrojové nožky

Vložky do drážky se otočí přesně jako kladivové matice a šrouby s kladivovou hlavou do profilové drážky, aby bylo možno je dodatečně namontovat do stávajích systémů. Díky pružně uložené kuličce lze vložku do drážky posouvat v drážce sem a tam. Pokud bylo nalezeno vhodné místo, pak se vložka do drážky upevní.
Často se používají vložky do drážky ve spojení s nohami stroje. Tímto způsobem lze nohy přístroje bezproblémově upevnit na hliníkové profily, bez nutnosti vrtání. Nožky nástrojů lze jednoduchým způsobem nastavit plynule ručně nebo nářadím. Oblastí použítí jsou mimo jiné stoly a lehčí zařízení.
Společnost norelem nabízí jak vložky do drážky tak i přístrojové nožky v různých provedeních.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83