Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými vlákny. Čep nerezový.Provedení: Pant černý. Čep bez povrchové úpravy.Upozornění:Všechny závěsy je možné na základě poptávky dodat také s vodicími výstupky do T-drážek hliníkových profilů (drážka 6, 8 a 10). To usnadňuje montáž; závěs je jištěn proti protočení a umožňuje větší zatížení

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27850 Závěsy plastové, vysazovací, levé 207 kB

Výkresy

Závěsy plastové, vysazovací, levé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27850-1251515521515262648286,66149625425 4,31 €
27850-125151855,51517,52629,548286,66149700500 4,44 €
27850-125152061,515202635,548286,66149700400 4,44 €
27850-125152364,51522,52638,548286,66149800350 4,57 €
27850-125152569,515252643,548286,66149800325 4,67 €
27850-125152874,51527,52648,548286,66149800320 4,77 €
27850-125153383,51532,52657,548286,66149800240 4,84 €
27850-130181555,517,51529,52648286,66149750450 4,44 €
27850-13018185917,517,529,529,548286,66149750500 4,44 €
27850-13018206517,52029,535,548286,66149750400 4,57 €
27850-13018236817,522,529,538,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018257317,52529,543,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018287817,527,529,548,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018338717,532,529,557,548286,66149800240 4,67 €
27850-135201561,5201535,52648286,66149750400 4,44 €
27850-1352018652017,535,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-135202071202035,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-1352023742022,535,538,548286,66149800350 4,67 €
27850-135202579202535,543,548286,66149800350 4,77 €
27850-1352028842027,535,548,548286,66149900350 4,77 €
27850-1352033932032,535,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-140231564,522,51538,52648286,66149650425 4,57 €
27850-14023186822,517,538,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-14023207422,52038,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-14023237722,522,538,538,548286,66149800400 4,67 €
27850-14023288722,527,538,548,548286,66149800350 4,84 €
27850-14023339622,532,538,557,548286,66149800240 4,93 €
27850-145251569,5251543,52648286,66149650425 4,67 €
27850-1452518732517,543,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-145252079252043,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-1452523822522,543,538,548286,66149800350 4,81 €
27850-145252587252543,543,548286,66149800325 4,77 €
27850-1452528922527,543,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-14525331012532,543,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-150281574,527,51548,52648286,66149650425 4,77 €
27850-15028187827,517,548,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-15028208427,52048,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-15028238727,522,548,538,548286,66149800350 4,84 €
27850-15028259227,52548,543,548286,66149800325 4,84 €
27850-15028289727,527,548,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-150283310627,532,548,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-160331583,532,51557,52648286,66149650425 4,84 €
27850-16033188732,517,557,529,548286,66149750500 4,67 €
27850-16033209332,52057,535,548286,66149700400 4,84 €
27850-16033239632,522,557,538,548286,66149800350 4,93 €
27850-160332510132,52557,543,548286,66149800325 4,84 €
27850-160332810632,527,557,548,548286,66149900320 4,84 €
27850-160333311532,532,557,557,548286,66149900240 4,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83