Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy s krouticím momentem umožňují nastavení polohy dveří v libovolné úhlové poloze. Třecí odpor lze nastavit pomocí stavěcího šroubu, plynule 0-1 Nm.
Úhel rozevření 270°.

Max. mezní pevnost v tahu: 2240 N
Max. pevnost ve střihu: 1050 N

Upevnění zápustných šroubů podle DIN 7991.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27859 Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí 246 kB

Výkresy

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27859-35301352130153,5103,324601480 13,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83