Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Line Laser je měřidlo, s jehož pomocí lze pomocí laserového paprsku bočně, horizontálně a vertikálně vyrovnávat hnací řemenice. Tím lze zamezit intenzivnímu opotřebení řemenů v oblasti hran.Technické údaje:- Dosah laserového paprsku cca 5 až 10 m
- Třída laseru 2 (EN 60825-1: 1997)
- Vlnová délka 630 - 680 mm
- Výkon < 1 mW
- Elektrické napájení 2 x 1,5 V (LR44)
Vezměte na vědomí:- Do laserového paprsku se nikdy nedívejte a nikdy jej nesměřujte na osoby, zvířata nebo silně odrazivé plochy.
- Přístroj i cílové značky obsahují vysokovýkonné magnety.
- Osoby s kardiostimulátorem by z bezpečnostních důvodů neměly přístroj používat. Pro zamezení poruch udržujte také odstup od elektronických přístrojů a náramkových hodinek.
- Přístroj nesmí být používán tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22101 Čárové lasery 200 kB
 Technické informace pro Line Laser 22101 290 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
22101-01Line Laser 413,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83