Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Magnetická základna s vypínáním/zapínáním (viz také 09210-03).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31120 Magnetický stativ 83,8 kB

Výkresy

Magnetický stativ

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

H1=Celková výškaØ sloupuVýška sloupuMagnetická
základna - délka
Magnetická
základna - šířka
Magnetická
základna - výška
Spojovací závitPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
31120-0130516250755055M10900 121,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83