norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带锁定单元的钢制手柄
06894

带锁定单元的钢制手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制把手。
塑料压紧旋钮。钢或不锈钢杆。
规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢。
黄色塑料。
订购须知:用于锁定装置的杆成对出售。提示:带锁定单元的把手可用于宽度为 1.5 m 的抽屉。轨道厚度必须至少为 17.5 mm。该系统可以安装在两个位置。 前部安装用于固定抽屉,后部安装用于固定并锁定抽屉。

借助适用于锁定单元的转换套件,可以将抽屉锁定在关闭和打开位置。
根据要求:红色压紧旋钮。附件:06894-91 转换套件适用于锁定单元。
06894-900500、06894-900750、06894-910500、06894-910750 杆适用于锁定单元。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06894 带锁定单元的钢制手柄 192 kB

图纸

带锁定单元的钢制手柄

商品选择/筛选

订货号名称制造商商品编号类型 1主体
材料
主体
颜色
主体
表面
D

LF=
压力
(N)
CAD配件价格订购
06894-060把手DBHANL-2-钢制黑色镀锌--60 根据要求
06894-120把手DBHAND-2-钢制黑色镀锌--120 根据要求
06894-91改装组件DYHAN4-5-塑料黄色---- 根据要求
06894-900500立杆DZHAN3-0100-2-钢制-镀锌10500- 根据要求
06894-900750立杆DZHAN3-0150-2-钢制-镀锌10750- 根据要求
06894-910500立杆DSHAN3-0100-2-不锈钢-亮色10500- 根据要求
06894-910750立杆DSHAN3-0150-2-不锈钢-亮色10750- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83