norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903

塑料弓形把手,从操作侧安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料 PA(聚酰胺),玻璃珠增强型,或者 PP(聚丙烯),玻璃纤维增强型。规格:黑灰色。提示:设计有固定孔,便于使用圆柱头螺栓或者六角螺栓进行固定。装配:正面或背面安装。根据要求:其他把手颜色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06903 塑料弓形把手,从操作侧安装 149 kB

图纸

塑料弓形把手,从操作侧安装

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
主体
颜色
ABCD

HLL1SWTT1负载能力
N

CAD配件价格订购
06903-109406聚酰胺黑色 RAL 7021942186,63610976101361000 根据要求
06903-1094062聚酰胺橙色 RAL 2004942186,63610976101361000 根据要求
06903-10940616聚酰胺黄色 RAL 1021942186,63610976101361000 根据要求
06903-10940684聚酰胺红色 RAL 3020942186,63610976101361000 根据要求
06903-10940686聚酰胺灰色 RAL 6032942186,63610976101361000 根据要求
06903-10940687聚酰胺蓝色 RAL 5017942186,63610976101361000 根据要求
06903-10940688聚酰胺灰色 RAL 7035942186,63610976101361000 根据要求
06903-111708聚酰胺黑色 RAL 7021117261094113694131581500 根据要求
06903-1117082聚酰胺橙色 RAL 2004117261094113694131581500 根据要求
06903-11170816聚酰胺黄色 RAL 1021117261094113694131581500 根据要求
06903-11170884聚酰胺红色 RAL 3020117261094113694131581500 根据要求
06903-11170886聚酰胺灰色 RAL 6032117261094113694131581500 根据要求
06903-11170887聚酰胺蓝色 RAL 5017117261094113694131581500 根据要求
06903-11170888聚酰胺灰色 RAL 7035117261094113694131581500 根据要求
06903-113208聚酰胺黑色 RAL 70211322711944154112131681500 根据要求
06903-1132082聚酰胺橙色 RAL 20041322711944154112131681500 根据要求
06903-11320816聚酰胺黄色 RAL 10211322711944154112131681500 根据要求
06903-11320884聚酰胺红色 RAL 30201322711944154112131681500 根据要求
06903-11320886聚酰胺灰色 RAL 60321322711944154112131681500 根据要求
06903-11320887聚酰胺蓝色 RAL 50171322711944154112131681500 根据要求
06903-11320888聚酰胺灰色 RAL 70351322711944154112131681500 根据要求
06903-115008聚酰胺黑色 RAL 70211502711944172132131681500 根据要求
06903-1150082聚酰胺橙色 RAL 20041502711944172132131681500 根据要求
06903-11500816聚酰胺黄色 RAL 10211502711944172132131681500 根据要求
06903-11500884聚酰胺红色 RAL 30201502711944172132131681500 根据要求
06903-11500886聚酰胺灰色 RAL 60321502711944172132131681500 根据要求
06903-11500887聚酰胺蓝色 RAL 50171502711944172132131681500 根据要求
06903-11500888聚酰胺灰色 RAL 70351502711944172132131681500 根据要求
06903-117908聚酰胺黑色 RAL 70211792811950197156131781500 根据要求
06903-1179082聚酰胺橙色 RAL 20041792811950197156131781500 根据要求
06903-11790816聚酰胺黄色 RAL 10211792811950197156131781500 根据要求
06903-11790884聚酰胺红色 RAL 30201792811950197156131781500 根据要求
06903-11790886聚酰胺灰色 RAL 60321792811950197156131781500 根据要求
06903-11790887聚酰胺蓝色 RAL 50171792811950197156131781500 根据要求
06903-11790888聚酰胺灰色 RAL 70351792811950197156131781500 根据要求
06903-211708聚丙烯黑灰色11726109411369413158800 根据要求
06903-213208聚丙烯黑灰色132271194415411213168800 根据要求
06903-215008聚丙烯黑灰色150271194417213213168800 根据要求
06903-209406聚丙烯黑灰色942186,6361097610136500 根据要求
06903-217908聚丙烯黑灰色179281195019715613178800 根据要求