|
|
产品说明材料:iglidur® G、iglidur® J 或 iglidur® X 制高性能聚合物。规格:亚光灰色 iglidur® G。 黄色 iglidur® J。 黑色 iglidur® X。提示:高性能聚合物制塑料滑动轴承。
– 免维护 – 免润滑 – 耐腐蚀 – 耐脏污 – 高尺寸精度 – 高抗压强度 – 出色散热 – 极低蠕变 – 高机械减振 – 抗紫外线辐射装配:轴承设计用于压入 H7 公差的收纳装置。安装到额定尺寸的收纳装置后,轴承内径为D且符合公差允许范围。
轴承适合具有 h 公差(建议最低 h9)。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | L | L1 | S | 压装后 公差 D | 最大承载 静态表面压力 N/mm² | 温度范围 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23710-11050705 | A | IGLIDUR® G | 5 | 7 | - | 5 | - | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11060806 | A | IGLIDUR® G | 6 | 8 | - | 6 | - | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11081008 | A | IGLIDUR® G | 8 | 10 | - | 8 | - | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11101210 | A | IGLIDUR® G | 10 | 12 | - | 10 | - | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11121410 | A | IGLIDUR® G | 12 | 14 | - | 10 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11141615 | A | IGLIDUR® G | 14 | 16 | - | 15 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11151720 | A | IGLIDUR® G | 15 | 17 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11161820 | A | IGLIDUR® G | 16 | 18 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11202320 | A | IGLIDUR® G | 20 | 23 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11252820 | A | IGLIDUR® G | 25 | 28 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-11303430 | A | IGLIDUR® G | 30 | 34 | - | 30 | - | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21050705 | A | IGLIDUR® J | 5 | 7 | - | 5 | - | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21060806 | A | IGLIDUR® J | 6 | 8 | - | 6 | - | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21081008 | A | IGLIDUR® J | 8 | 10 | - | 8 | - | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21101210 | A | IGLIDUR® J | 10 | 12 | - | 10 | - | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21121410 | A | IGLIDUR® J | 12 | 14 | - | 10 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21141615 | A | IGLIDUR® J | 14 | 16 | - | 15 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21151720 | A | IGLIDUR® J | 15 | 17 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21161820 | A | IGLIDUR® J | 16 | 18 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21202320 | A | IGLIDUR® J | 20 | 23 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21252820 | A | IGLIDUR® J | 25 | 28 | - | 20 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-21303430 | A | IGLIDUR® J | 30 | 34 | - | 30 | - | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31050705 | A | IGLIDUR® X | 5 | 7 | - | 5 | - | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31060806 | A | IGLIDUR® X | 6 | 8 | - | 6 | - | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31081008 | A | IGLIDUR® X | 8 | 10 | - | 8 | - | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31101210 | A | IGLIDUR® X | 10 | 12 | - | 10 | - | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31121410 | A | IGLIDUR® X | 12 | 14 | - | 10 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31141615 | A | IGLIDUR® X | 14 | 16 | - | 15 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31151720 | A | IGLIDUR® X | 15 | 17 | - | 20 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31161820 | A | IGLIDUR® X | 16 | 18 | - | 20 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31202320 | A | IGLIDUR® X | 20 | 23 | - | 20 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31252820 | A | IGLIDUR® X | 25 | 28 | - | 20 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-31303430 | A | IGLIDUR® X | 30 | 34 | - | 30 | - | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C | | | 根据要求 | | 23710-12050705 | B | IGLIDUR® G | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12060808 | B | IGLIDUR® G | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12081007 | B | IGLIDUR® G | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12101209 | B | IGLIDUR® G | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12121412 | B | IGLIDUR® G | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12141612 | B | IGLIDUR® G | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12151712 | B | IGLIDUR® G | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12161817 | B | IGLIDUR® G | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12202321 | B | IGLIDUR® G | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12252821 | B | IGLIDUR® G | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-12303426 | B | IGLIDUR® G | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22050705 | B | IGLIDUR® J | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22060808 | B | IGLIDUR® J | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22081007 | B | IGLIDUR® J | 8 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22101209 | B | IGLIDUR® J | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22121412 | B | IGLIDUR® J | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22141612 | B | IGLIDUR® J | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22151712 | B | IGLIDUR® J | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22161817 | B | IGLIDUR® J | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22202321 | B | IGLIDUR® J | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22252821 | B | IGLIDUR® J | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-22303426 | B | IGLIDUR® J | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C 至 +90 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32050705 | B | IGLIDUR® X | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32060808 | B | IGLIDUR® X | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32081007 | B | IGLIDUR® X | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32101209 | B | IGLIDUR® X | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32121412 | B | IGLIDUR® X | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32141612 | B | IGLIDUR® X | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32151712 | B | IGLIDUR® X | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32161817 | B | IGLIDUR® X | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32202321 | B | IGLIDUR® X | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32252821 | B | IGLIDUR® X | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | | 23710-32303426 | B | IGLIDUR® X | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C 至 +250 °C |  | | 根据要求 | |
|
|