|
|
23681-05_A铜质导向衬套,带凸缘,免维护,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:青铜,石墨嵌入件。规格:自润滑性。 硬度 190-220 HBW。提示:导向衬套可轴向和径向安装。 滑动元件免维护且耐磨损。 石墨嵌件可提供终身润滑效果。技术参数:材料特性: 基础合金:CuZn25Al5Mn4Fe3-C。 密度:8.2 kg/dm³。 抗弯曲疲劳强度:+/- 150 MPa。 弹性模数:120,000 N/mm²。 摩擦系数:0.05 - 0.12。 最大速度:0.5 m/s。 导热系数:50 W/(mK)。 热膨胀系数:18x10-6 K-1。 电导率:7-8 m/(Ω·m-1)。 固体润滑剂含量:20-25%。 静态表面压力:50 N/mm²。 动态表面压力:35 N/mm²。温度范围:最高 230 °C。公差:滑动轴承的定位内口应该符合 ISO 允差 H7。
对于轴来说,建议允差为 h6 至 h7。
下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23681-05-009014012 | A | 9 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-009014017 | A | 9 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-009014022 | A | 9 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-009014027 | A | 9 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-009014036 | A | 9 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014012 | A | 10 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014017 | A | 10 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014022 | A | 10 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014027 | A | 10 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014036 | A | 10 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018017 | A | 12 | 18 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018022 | A | 12 | 18 | 23 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018027 | A | 12 | 18 | 23 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018036 | A | 12 | 18 | 23 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020017 | A | 14 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020022 | A | 14 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020027 | A | 14 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020036 | A | 14 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020046 | A | 14 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020056 | A | 14 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020017 | A | 15 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020022 | A | 15 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020027 | A | 15 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020036 | A | 15 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020046 | A | 15 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015020056 | A | 15 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022017 | A | 16 | 22 | 27 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022022 | A | 16 | 22 | 27 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022027 | A | 16 | 22 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022036 | A | 16 | 22 | 27 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022046 | A | 16 | 22 | 27 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022056 | A | 16 | 22 | 27 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026017 | A | 18 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026022 | A | 18 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026027 | A | 18 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026036 | A | 18 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026046 | A | 18 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026056 | A | 18 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-018026066 | A | 18 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026017 | A | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026022 | A | 20 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026027 | A | 20 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026036 | A | 20 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026046 | A | 20 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026056 | A | 20 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020026066 | A | 20 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030017 | A | 22 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030022 | A | 22 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030027 | A | 22 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030036 | A | 22 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030046 | A | 22 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030056 | A | 22 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030066 | A | 22 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030076 | A | 22 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-022030086 | A | 22 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030017 | A | 24 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030022 | A | 24 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030027 | A | 24 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030036 | A | 24 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030046 | A | 24 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030056 | A | 24 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030066 | A | 24 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030076 | A | 24 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-024030086 | A | 24 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042027 | A | 30 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042036 | A | 30 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042046 | A | 30 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042056 | A | 30 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042066 | A | 30 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042076 | A | 30 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042086 | A | 30 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042096 | A | 30 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030042116 | A | 30 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042027 | A | 32 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042036 | A | 32 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042046 | A | 32 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042056 | A | 32 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042066 | A | 32 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042076 | A | 32 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042086 | A | 32 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042096 | A | 32 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-032042116 | A | 32 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054056 | A | 40 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054066 | A | 40 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054076 | A | 40 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054086 | A | 40 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054096 | A | 40 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054116 | A | 40 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054136 | A | 40 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040054156 | A | 40 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054056 | A | 42 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054066 | A | 42 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054076 | A | 42 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054086 | A | 42 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054096 | A | 42 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054116 | A | 42 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054136 | A | 42 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-042054156 | A | 42 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066076 | A | 50 | 66 | 72 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066086 | A | 50 | 66 | 72 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066096 | A | 50 | 66 | 72 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066116 | A | 50 | 66 | 72 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066136 | A | 50 | 66 | 72 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066156 | A | 50 | 66 | 72 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050066196 | A | 50 | 66 | 72 | 196 | 10 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060080096 | A | 60 | 80 | 86 | 96 | 20 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060080116 | A | 60 | 80 | 86 | 116 | 20 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060080136 | A | 60 | 80 | 86 | 136 | 20 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060080156 | A | 60 | 80 | 86 | 156 | 20 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060080196 | A | 60 | 80 | 86 | 196 | 20 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|