|
|
23681-05_B铜质导向衬套,带凸缘,免维护,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:青铜,石墨嵌入件。规格:自润滑性。 硬度 190-220 HBW。提示:导向衬套可轴向和径向安装。 滑动元件免维护且耐磨损。 石墨嵌件可提供终身润滑效果。技术参数:材料特性: 基础合金:CuZn25Al5Mn4Fe3-C。 密度:8.2 kg/dm³。 抗弯曲疲劳强度:+/- 150 MPa。 弹性模数:120,000 N/mm²。 摩擦系数:0.05 - 0.12。 最大速度:0.5 m/s。 导热系数:50 W/(mK)。 热膨胀系数:18x10-6 K-1。 电导率:7-8 m/(Ω·m-1)。 固体润滑剂含量:20-25%。 静态表面压力:50 N/mm²。 动态表面压力:35 N/mm²。温度范围:最高 230 °C。公差:滑动轴承的定位内口应该符合 ISO 允差 H7。
对于轴来说,建议允差为 h6 至 h7。
下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23681-05-010014015 | B | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-010014020 | B | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018015 | B | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-012018020 | B | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 |  | | 根据要求 | | 23681-05-013019015 | B | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-013019020 | B | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020015 | B | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-014020020 | B | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015021015 | B | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015021020 | B | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-015021025 | B | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022015 | B | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022020 | B | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022025 | B | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-016022030 | B | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020030015 | B | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020030020 | B | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020030030 | B | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-020030040 | B | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23681-05-025035020 | B | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-025035025 | B | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-025035030 | B | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-025035035 | B | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-025035040 | B | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040020 | B | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040025 | B | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040030 | B | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040035 | B | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040040 | B | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-030040050 | B | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-031040035 | B | 31,5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-035045025 | B | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-035045030 | B | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-035045040 | B | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-035045050 | B | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040050030 | B | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040050040 | B | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-040050050 | B | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-045055030 | B | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-045055040 | B | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-045055050 | B | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-045055060 | B | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050060030 | B | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050060040 | B | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-050060060 | B | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-055065040 | B | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-055065060 | B | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060075040 | B | 60 | 75 | 90 | 40 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060075050 | B | 60 | 75 | 90 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-060075080 | B | 60 | 75 | 90 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-063075067 | B | 63 | 75 | 85 | 67,5 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-070085050 | B | 70 | 85 | 105 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-070085080 | B | 70 | 85 | 105 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-075090060 | B | 75 | 90 | 110 | 60 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-080100060 | B | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-080100080 | B | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-080100100 | B | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-090110060 | B | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-090110080 | B | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-100120080 | B | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-100120100 | B | 100 | 120 | 150 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-120140080 | B | 120 | 140 | 170 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | | 23681-05-120140100 | B | 120 | 140 | 170 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|