norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:楔形块和夹紧元件材质为调质钢。规格:楔形块和夹紧元件经调质处理,黑色。提示:这种楔形夹具的特点在于具有加工余量, 可以根据需要夹紧块加工。此外,楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。其楔形结构可以达到较大的夹持力。
可以选择在夹紧的时候将楔形夹具装入螺纹孔或者 T 型槽中。通过拧入夹紧螺栓,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶住工件挡板。
通过腰型孔,可以在推动楔形夹具时提供空间和位置补偿。

移动距离:
M8 = ±0.5 mm
M10 = ±1.0 mm
M12 = ±1.0 mm
M16 = ±1.5 mm
说明:这种楔形夹具的特点在于具有加工余量,规格 M8 为每个夹钳 3 mm,规格 M10, M12 和 M16 则为 5 mm.图纸提示:
D) 圆柱头螺栓 DIN 6912

1) 楔形夹具
2) 工件
3) 固定夹具
4) 基板
5) 液压缸/气缸
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04524 楔形夹具,有加工余量 231 kB

图纸

楔形夹具,有加工余量

商品选择/筛选

订货号

规格

A
min.
A
max.
BCD

E夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04524-3108双面36,539,52415M8X2521119 根据要求
04524-3110双面42472819M10X253,51537 根据要求
04524-3112双面5459,53022M12X403,52365 根据要求
04524-3116双面65724029M16X60438160 根据要求
04524-3208双面36,539,53015M8X2521119 根据要求
04524-3210双面42473819M10X253,51537 根据要求
04524-3212双面5459,54822M12X403,52365 根据要求
04524-3216双面65724829M16X60438160 根据要求