norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.0503。
套管 1.0403。
柱塞顶销采用易切削钢。
压力弹簧 1.4310。
螺栓帽热塑性 PA。
规格:套管和手柄黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035
提示:如果凸轮旋柄柱塞是焊接的,应该粘焊套筒,以免弹簧因高温而热损坏。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
光滑的套管,可通过定位套连接。
根据要求:特殊类型。
附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
E 型:无螺栓帽
F 型:有螺栓帽
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-10 凸轮旋柄柱塞 228 kB

图片(总概述)

凸轮旋柄柱塞

凸轮旋柄柱塞,E 型,无螺栓帽

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞,E 型,无螺栓帽

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LL1BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-10-080410E41038,5259361814 根据要求
03099-10-080510E51038,5259361,3814 根据要求
03099-10-080610E61038,5259361,8814 根据要求
03099-10-080512E51247,43010,83,681,3814 根据要求
03099-10-080612E61247,43010,83,681,8814 根据要求
03099-10-080812E81247,43010,83,682,3814 根据要求
03099-10-080616E61661,24014,44,8101,81535 根据要求
03099-10-080816E81661,24014,44,8102,31535 根据要求
03099-10-081016E101661,24014,44,8102,81535 根据要求
03099-10-080820E8207150186122,32060 根据要求
03099-10-081020E10207150186122,82060 根据要求
03099-10-081220E122071501861232060 根据要求

凸轮旋柄柱塞,F 型,有螺栓帽

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞,F 型,有螺栓帽

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1LL1BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-10-090410F黑色 RAL 702141039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-090510F黑色 RAL 702151039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-090610F黑色 RAL 702161039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-090512F黑色 RAL 702151248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-090612F黑色 RAL 702161248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-090812F黑色 RAL 702181248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-090616F黑色 RAL 702161662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-090816F黑色 RAL 702181662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-091016F黑色 RAL 7021101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-090820F黑色 RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-091020F黑色 RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-091220F黑色 RAL 7021122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-0904102F橙色 RAL 200441039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-0905102F橙色 RAL 200451039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-0906102F橙色 RAL 200461039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-0905122F橙色 RAL 200451248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-0906122F橙色 RAL 200461248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-0908122F橙色 RAL 200481248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-0906162F橙色 RAL 200461662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-0908162F橙色 RAL 200481662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-0910162F橙色 RAL 2004101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-0908202F橙色 RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-0910202F橙色 RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-0912202F橙色 RAL 2004122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-09041016F黄色 RAL 102141039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-09051016F黄色 RAL 102151039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-09061016F黄色 RAL 102161039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-09051216F黄色 RAL 102151248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-09061216F黄色 RAL 102161248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-09081216F黄色 RAL 102181248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-09061616F黄色 RAL 102161662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-09081616F黄色 RAL 102181662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-09101616F黄色 RAL 1021101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-09082016F黄色 RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-09102016F黄色 RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-09122016F黄色 RAL 1021122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-09041084F红色 RAL 302041039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-09051084F红色 RAL 302051039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-09061084F红色 RAL 302061039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-09051284F红色 RAL 302051248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-09061284F红色 RAL 302061248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-09081284F红色 RAL 302081248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-09061684F红色 RAL 302061662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-09081684F红色 RAL 302081662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-09101684F红色 RAL 3020101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-09082084F红色 RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-09102084F红色 RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-09122084F红色 RAL 3020122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-09041086F灰色 RAL 603241039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-09051086F灰色 RAL 603251039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-09061086F灰色 RAL 603261039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-09051286F灰色 RAL 603251248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-09061286F灰色 RAL 603261248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-09081286F灰色 RAL 603281248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-09061686F灰色 RAL 603261662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-09081686F灰色 RAL 603281662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-09101686F灰色 RAL 6032101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-09082086F灰色 RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-09102086F灰色 RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-09122086F灰色 RAL 6032122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-09041087F蓝色 RAL 501741039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-09051087F蓝色 RAL 501751039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-09061087F蓝色 RAL 501761039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-09051287F蓝色 RAL 501751248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-09061287F蓝色 RAL 501761248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-09081287F蓝色 RAL 501781248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-09061687F蓝色 RAL 501761662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-09081687F蓝色 RAL 501781662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-09101687F蓝色 RAL 5017101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-09082087F蓝色 RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-09102087F蓝色 RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-09122087F蓝色 RAL 5017122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-09041088F灰色 RAL 703541039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-09051088F灰色 RAL 703551039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-09061088F灰色 RAL 703561039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-09051288F灰色 RAL 703551248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-09061288F灰色 RAL 703561248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-09081288F灰色 RAL 703581248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-09061688F灰色 RAL 703561662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-09081688F灰色 RAL 703581662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-09101688F灰色 RAL 7035101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-09082088F灰色 RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-09102088F灰色 RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-09122088F灰色 RAL 7035122072,351,320,58,51232060 根据要求