|
|
03099-10_E凸轮旋柄柱塞,E 型,无螺栓帽 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.0503。 套管 1.0403。 柱塞顶销采用易切削钢。 压力弹簧 1.4310。规格:套管和手柄黑色氧化。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。 压力弹簧亮色。提示:如果凸轮旋柄柱塞是焊接的,应该粘焊套筒,以免弹簧因高温而热损坏。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 光滑的套管,可通过定位套连接。根据要求:特殊类型。 附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | B | B1 | H | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-10-080410 | E | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080510 | E | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080610 | E | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080512 | E | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080612 | E | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080812 | E | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080616 | E | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080816 | E | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10-081016 | E | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10-080820 | E | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10-081020 | E | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10-081220 | E | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|