norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌支架。
钢制螺栓。
橡胶间隔垫片。
规格:支架,铝色经喷涂处理。
镀锌螺栓。
黑色间隔垫片。
提示:玻璃垫片支架,用于固定玻璃垫片和其他光面元件。

玻璃垫片支架可通过型槽螺母固定在平面或铝制型材上。可使用随附的橡胶间隔垫片夹紧 2 mm 至 9 mm 的光面元件。

切割光面元件时,必须考虑至少 16.5 mm 的间隙。
供货范围1 个玻璃垫片支架
1 个 M5x16 螺钉
5 个间隔垫片,用于 2 mm 至 9 mm 的板面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10350-15_Datasheet_32691--zh 374 kB

图纸

玻璃垫片支架

商品选择/筛选

订货号

夹紧范围
mm
CAD配件价格订购
10350-15-02092-9 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83