|
|
10350光面元件支架(多块式 25) B 型和 I 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:支架,塑料 PA,玻璃纤维增强。 钢制螺母。规格:支架,类似于 RAL 7042 的黑色或灰色。 镀锌螺母。提示:这种支架便于将光面元件安装到铝制型材上。
支架可以在任何位置旋转至型材凹槽中。轻质塑料光面元件(丙烯酸玻璃、复合板)或镶板可安装在这些支架上。为此,必须在表面元件上钻一个孔,通过这个孔将其拧到支架上。支架中的螺母可通过一个椭圆孔移动,从而实现一定的公差补偿。
可在支架上插入额外的间隔垫片。这就意味着,不同厚度的光面元件与铝制型材齐平时,可以使用与型材边缘的不同距离。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 型号 | A1 | A2 | D | 槽宽 | P | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10350-11080408 | 黑色 | I | 8 | 4,35 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080508 | 黑色 | I | 8 | 4,35 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080608 | 黑色 | I | 8 | 4,35 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080412 | 黑色 | I | 12 | 4,4 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080512 | 黑色 | I | 12 | 4,4 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080612 | 黑色 | I | 12 | 4,4 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080414 | 黑色 | I | 14 | 4,6 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080514 | 黑色 | I | 14 | 4,6 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-11080614 | 黑色 | I | 14 | 4,6 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-12080408 | 黑色 | B | 8,5 | 5,7 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080508 | 黑色 | B | 8,5 | 5,7 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080608 | 黑色 | B | 8,5 | 5,7 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080409 | 黑色 | B | 9,5 | 5,6 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080509 | 黑色 | B | 9,5 | 5,6 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080609 | 黑色 | B | 9,5 | 5,6 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080414 | 黑色 | B | 14 | 6 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080514 | 黑色 | B | 14 | 6 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-12080614 | 黑色 | B | 14 | 6 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-21080408 | 灰色 | I | 8 | 4,35 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080508 | 灰色 | I | 8 | 4,35 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080608 | 灰色 | I | 8 | 4,35 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080412 | 灰色 | I | 12 | 4,4 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080512 | 灰色 | I | 12 | 4,4 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080612 | 灰色 | I | 12 | 4,4 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080414 | 灰色 | I | 14 | 4,6 | M4 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080514 | 灰色 | I | 14 | 4,6 | M5 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-21080614 | 灰色 | I | 14 | 4,6 | M6 | 8 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 10350-22080408 | 灰色 | B | 8,5 | 5,7 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080508 | 灰色 | B | 8,5 | 5,7 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080608 | 灰色 | B | 8,5 | 5,7 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080409 | 灰色 | B | 9,5 | 5,6 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080509 | 灰色 | B | 9,5 | 5,6 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080609 | 灰色 | B | 9,5 | 5,6 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080414 | 灰色 | B | 14 | 6 | M4 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080514 | 灰色 | B | 14 | 6 | M5 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 10350-22080614 | 灰色 | B | 14 | 6 | M6 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|