|
|
09065_A磁铁(带座磁铁),带外螺纹,材质为永磁铁氧体,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳为钢制。 磁芯材质为永磁铁氧体。规格:外壳,镀锌。提示:带座磁铁,含螺纹、带遮盖保护。
如果是 D 80、D 100 和 D 125 从制造技术方面而言,是无法避免装入的磁性材料的附着面上出现极细的裂纹的。但是这绝对不会对磁铁功能造成影响。温度范围:最大 200 °C。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D2 | L | H | H1 | 吸力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
09065-21 | A | 10 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 09065-22 | A | 13 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 09065-23 | A | 16 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 09065-24 | A | 20 ±0,15 | M3 | 7 | 6 | 13 | 30 |  | | 根据要求 | | 09065-25 | A | 25 ±0,15 | M4 | 8 | 7 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 09065-26 | A | 32 ±0,20 | M4 | 8 | 7 | 15 | 80 |  | | 根据要求 | |
|
|