|
|
09065_B磁铁(带座磁铁),带内螺纹,材质为永磁铁氧体,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳为钢制。 磁芯材质为永磁铁氧体。规格:外壳,镀锌。提示:带座磁铁,含螺纹、带遮盖保护。
如果是 D 80、D 100 和 D 125 从制造技术方面而言,是无法避免装入的磁性材料的附着面上出现极细的裂纹的。但是这绝对不会对磁铁功能造成影响。温度范围:最大 200 °C。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | 吸力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
09065-01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | 09065-02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 09065-03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 |  | | 根据要求 | | 09065-04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 |  | | 根据要求 | | 09065-05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 |  | | 根据要求 | | 09065-06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 |  | | 根据要求 | | 09065-07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 |  | | 根据要求 | | 09065-08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 |  | | 根据要求 | | 09065-09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 |  | | 根据要求 | | 09065-10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 |  | | 根据要求 | | 09065-11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 |  | | 根据要求 | | 09065-12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 |  | | 根据要求 | |
|
|