|
|
07850-01不锈钢软管夹钳 (W4) DIN 3017-1 带宽 9 mm 和 12 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢带子、外壳和螺母 1.4301 (W4)。 规格:带子、外壳和螺母为亮色。提示:符合 DIN 3017 第 1 部分 A 型的软管夹钳是一种多量程软管夹钳,具有非常大的夹紧范围,可用于紧固光滑的软管。
其较高的皮带拉力、较小的带宽和较轻的重量证实了这种特性。磨圆且无毛刺的带边可防止软管损坏。
螺钉头形状:六角 SW 7,带集成槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 带宽 B (mm)
| B1 | 夹紧范围 D (mm)
| S | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07850-01-409012 | 9 | 11,5 | 8-12 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409016 | 9 | 11,5 | 10-16 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409022 | 9 | 11,5 | 12-22 | 0,7 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409027 | 9 | 11,5 | 16-27 | 0,7 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409032 | 9 | 11,5 | 20-32 | 0,7 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409040 | 9 | 11,5 | 25-40 | 0,7 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409045 | 9 | 11,5 | 30-45 | 0,7 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409050 | 9 | 11,5 | 32-50 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409060 | 9 | 11,5 | 40-60 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409070 | 9 | 11,5 | 50-70 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409080 | 9 | 11,5 | 60-80 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409090 | 9 | 11,5 | 70-90 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409100 | 9 | 11,5 | 80-100 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409110 | 9 | 11,5 | 90-110 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409120 | 9 | 11,5 | 100-120 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409130 | 9 | 11,5 | 110-130 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409140 | 9 | 11,5 | 120-140 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409150 | 9 | 11,5 | 130-150 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409160 | 9 | 11,5 | 140-160 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409170 | 9 | 11,5 | 150-170 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409180 | 9 | 11,5 | 160-180 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409190 | 9 | 11,5 | 170-190 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-409200 | 9 | 11,5 | 180-200 | 0,8 | 3,8 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412022 | 12 | 14,5 | 12-22 | 0,8 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412027 | 12 | 14,5 | 16-27 | 0,8 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412032 | 12 | 14,5 | 20-32 | 0,8 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412040 | 12 | 14,5 | 25-40 | 0,8 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412045 | 12 | 14,5 | 30-45 | 0,8 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412050 | 12 | 14,5 | 32-50 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412060 | 12 | 14,5 | 40-60 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412070 | 12 | 14,5 | 50-70 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412080 | 12 | 14,5 | 60-80 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412090 | 12 | 14,5 | 70-90 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412100 | 12 | 14,5 | 80-100 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412110 | 12 | 14,5 | 90-110 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412120 | 12 | 14,5 | 100-120 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412130 | 12 | 14,5 | 110-130 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412140 | 12 | 14,5 | 120-140 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412150 | 12 | 14,5 | 130-150 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412160 | 12 | 14,5 | 140-160 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412170 | 12 | 14,5 | 150-170 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412180 | 12 | 14,5 | 160-180 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412190 | 12 | 14,5 | 170-190 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412200 | 12 | 14,5 | 180-200 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412210 | 12 | 14,5 | 190-210 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412220 | 12 | 14,5 | 200-220 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412230 | 12 | 14,5 | 210-230 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412240 | 12 | 14,5 | 220-240 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-01-412250 | 12 | 14,5 | 230-250 | 1 | 6 +0,5 |  | | 根据要求 | |
|
|