|
|
07850钢制软管夹钳 (W1) DIN 3017-1 带宽 9 mm 和 12 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:带子和外壳为钢制 (W1)。 螺栓钢。规格:带子和外壳为光亮镀锌。 螺钉光亮镀锌,经蓝色钝化处理。提示:符合 DIN 3017 第 1 部分 A 型的软管夹钳是一种多量程软管夹钳,具有非常大的夹紧范围,可用于紧固光滑的软管。
其较高的皮带拉力、较小的带宽和较轻的重量证实了这种特性。磨圆且无毛刺的带边可防止软管损坏。
螺钉头形状:六角 SW 7,带集成槽和十字形槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 带宽 B (mm)
| B1 | 夹紧范围 D (mm)
| S | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07850-109012 | 9 | 11,5 | 8-12 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109016 | 9 | 11,5 | 10-16 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109022 | 9 | 11,5 | 12-22 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109027 | 9 | 11,5 | 16-27 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109032 | 9 | 11,5 | 20-32 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109040 | 9 | 11,5 | 25-40 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109045 | 9 | 11,5 | 30-45 | 0,7 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109050 | 9 | 11,5 | 32-50 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109060 | 9 | 11,5 | 40-60 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109070 | 9 | 11,5 | 50-70 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109080 | 9 | 11,5 | 60-80 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109090 | 9 | 11,5 | 70-90 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109100 | 9 | 11,5 | 80-100 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109110 | 9 | 11,5 | 90-110 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109120 | 9 | 11,5 | 100-120 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109130 | 9 | 11,5 | 110-130 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109140 | 9 | 11,5 | 120-140 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109150 | 9 | 11,5 | 130-150 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109160 | 9 | 11,5 | 140-160 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109170 | 9 | 11,5 | 150-170 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109180 | 9 | 11,5 | 160-180 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109190 | 9 | 11,5 | 170-190 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-109200 | 9 | 11,5 | 180-200 | 0,8 | 3 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112022 | 12 | 14,5 | 12-22 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112027 | 12 | 14,5 | 16-27 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112032 | 12 | 14,5 | 20-32 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112040 | 12 | 14,5 | 25-40 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112045 | 12 | 14,5 | 30-45 | 0,8 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112050 | 12 | 14,5 | 32-50 | 1 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112060 | 12 | 14,5 | 40-60 | 1 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112070 | 12 | 14,5 | 50-70 | 1 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112080 | 12 | 14,5 | 60-80 | 1 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112090 | 12 | 14,5 | 70-90 | 1 | 5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112100 | 12 | 14,5 | 80-100 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112110 | 12 | 14,5 | 90-110 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112120 | 12 | 14,5 | 100-120 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112130 | 12 | 14,5 | 110-130 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112140 | 12 | 14,5 | 120-140 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112150 | 12 | 14,5 | 130-150 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112160 | 12 | 14,5 | 140-160 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112170 | 12 | 14,5 | 150-170 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112180 | 12 | 14,5 | 160-180 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112190 | 12 | 14,5 | 170-190 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112200 | 12 | 14,5 | 180-200 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112210 | 12 | 14,5 | 190-210 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112220 | 12 | 14,5 | 200-220 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112230 | 12 | 14,5 | 210-230 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112240 | 12 | 14,5 | 220-240 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | | 07850-112250 | 12 | 14,5 | 230-250 | 1 | 5,5 +0,5 |  | | 根据要求 | |
|
|