norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外部部件为铝制型材。
楔子为渗碳钢。
规格:外部部件经阳极氧化处理。
楔子经黑色氧化处理。
提示:使用楔形夹具可以同时夹紧两个工件。可以根据需要对夹紧块加工,实现牢固可靠和无应力的工件夹紧。通过其紧凑结构,可以空间节省的进行多重夹紧。图纸提示:
1) 锁紧板仅用于成型铣削, 不用于工件夹紧。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04523 楔形夹具,有加工余量 260 kB

图纸

楔形夹具,有加工余量

商品选择/筛选

订货号

D

D1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04523-04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 根据要求
04523-06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 根据要求
04523-08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 根据要求
04523-12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 根据要求
04523-16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 根据要求