norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体,钢制。
夹钳材质为不锈钢。
带凸缘的定心衬套材质为调质钢。
规格:黑色氧化处理。
夹钳经渗碳硬化处理。
提示:侧方夹紧块因为其扁平的结构设计而特别适合对较低的工件进行加工。经硬化处理的钳口夹紧作用的同时会产生下压力。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04480 侧方夹紧块 203 kB

图纸

侧方夹紧块

商品选择/筛选

订货号

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1F=夹持力
N
CAD配件价格订购
04480-006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533000 根据要求
04480-0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516000 根据要求
04480-0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931000 根据要求