norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:通过拧紧末端球形锁紧螺钉使卡爪向前移动。以此利用下压效果使工件同时抵住固定挡块并夹紧在支撑面上。可将工件直接置于机床工作台上作为支撑面。 图纸提示:
A 型:带平头夹钳
B 型:带棱柱夹钳
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04460 侧方夹紧块 171 kB

图片(总概述)

侧方夹紧块

商品选择/筛选

订货号类型槽宽BD

D1HH1H2LL1S1
(夹紧行程)
夹持力
N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04460-110A1032M88,4242085228370003 根据要求
04460-114A1448M1212,537301172404150009 根据要求
04460-118A1868M1616,5473513864172150020 根据要求
04460-210B1032M88,4242085228370003 根据要求
04460-214B1448M1212,537301172404150009 根据要求
04460-218B1868M1616,5473513864172150020 根据要求