norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:凸轮为工具钢。
轴和手柄为调质钢。
球形旋钮热固性 PF31。
规格:凸轮和轴经硬化和氧化处理。
手柄经氧化处理。
黑色球形旋钮。
提示:* 允许的手柄施力。附件:标准手柄 06355。
有扭矩限制的手柄 06357。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04402 弹簧柱塞 265 kB

图纸

弹簧柱塞

商品选择/筛选

订货号

类型 1A
min.
A
max.
BCD

EFGHJKLMN夹紧力
N
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04402-252500不带把手2526,7252316101,7M4 x 6M4x6-15123°12-3000150*  根据要求
04402-252501带把手2526,7252316101,7M4 x 6M4x62015123°1269,53000150*  根据要求
04402-323200不带把手3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 9-19,5135°15-4000200*  根据要求
04402-323201带把手3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 92519,5135°151034000200*  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83