norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

插销 不锈钢 1.4542。
手柄 铸铝 EN-AC 46000。
按钮 铝制 EN-AW 2024 T4。
顶珠 不锈钢 1.4125。
弹簧 不锈钢。

规格:插销经硬化处理,硬度min. 40 HRC,钝化处理。
手柄 黑色氧化。
按钮 蓝色氧化。
顶珠经硬化处理,硬度 58 +4 HRC ,钝化处理。
弹簧 钝化处理。
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。

经硬化处理的高强度不锈钢插销为高负荷和耐磨损提供了保证。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:螺旋安全绳 03199-10200
带吊环的安全绳 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
快锁插销的固定衬套 03197....
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03196 快锁插销,带铝制 L 型把手 206 kB

图纸

快锁插销,带铝制 L 型把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BD1D2D3D4LL1L2L3L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03196-1440501046,755,5411,95,810630,719,316524,4  根据要求
03196-1440501546,755,5411,95,815630,719,321524,4  根据要求
03196-1440502046,755,5411,95,820630,719,326524,4  根据要求
03196-1440502546,755,5411,95,825630,719,331524,4  根据要求
03196-1440503046,755,5411,95,830630,719,336524,4  根据要求
03196-1440503546,755,5411,95,835630,719,341524,4  根据要求
03196-1440504046,755,5411,95,840630,719,346524,4  根据要求
03196-1440505046,755,5411,95,850630,719,356524,4  根据要求
03196-1440506046,755,5411,95,860630,719,366524,4  根据要求
03196-1440507046,755,5411,95,870630,719,376524,4  根据要求
03196-1440601046,766,9911,95,810730,719,317635,64  根据要求
03196-1440601546,766,9911,95,815730,719,322635,64  根据要求
03196-1440602046,766,9911,95,820730,719,327635,64  根据要求
03196-1440602546,766,9911,95,825730,719,332635,64  根据要求
03196-1440603046,766,9911,95,830730,719,337635,64  根据要求
03196-1440603546,766,9911,95,835730,719,342635,64  根据要求
03196-1440604046,766,9911,95,840730,719,347635,64  根据要求
03196-1440605046,766,9911,95,850730,719,357635,64  根据要求
03196-1440606046,766,9911,95,860730,719,367635,64  根据要求
03196-1440607046,766,9911,95,870730,719,377635,64  根据要求
03196-1440608046,766,9911,95,880730,719,387635,64  根据要求
03196-1440801046,789,4211,95,810830,719,318863,8  根据要求
03196-1440801546,789,4211,95,815830,719,323863,8  根据要求
03196-1440802046,789,4211,95,820830,719,328863,8  根据要求
03196-1440802546,789,4211,95,825830,719,333863,8  根据要求
03196-1440803046,789,4211,95,830830,719,338863,8  根据要求
03196-1440803546,789,4211,95,835830,719,343863,8  根据要求
03196-1440804046,789,4211,95,840830,719,348863,8  根据要求
03196-1440805046,789,4211,95,850830,719,358863,8  根据要求
03196-1440806046,789,4211,95,860830,719,368863,8  根据要求
03196-1440807046,789,4211,95,870830,719,378863,8  根据要求
03196-1440808046,789,4211,95,880830,719,388863,8  根据要求
03196-1511001554,11011,8614,27,415934,822,12410100,1  根据要求
03196-1511002054,11011,8614,27,420934,822,12910100,1  根据要求
03196-1511002554,11011,8614,27,425934,822,13410100,1  根据要求
03196-1511003054,11011,8614,27,430934,822,13910100,1  根据要求
03196-1511003554,11011,8614,27,435934,822,14410100,1  根据要求
03196-1511004054,11011,8614,27,440934,822,14910100,1  根据要求
03196-1511005054,11011,8614,27,450934,822,15910100,1  根据要求
03196-1511006054,11011,8614,27,460934,822,16910100,1  根据要求
03196-1511007054,11011,8614,27,470934,822,17910100,1  根据要求
03196-1511008054,11011,8614,27,480934,822,18910100,1  根据要求
03196-1511009054,11011,8614,27,490934,822,19910100,1  根据要求
03196-1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110910100,1  根据要求
03196-1571202060,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  根据要求
03196-1571202560,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  根据要求
03196-1571203060,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  根据要求
03196-1571203560,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  根据要求
03196-1571204060,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  根据要求
03196-1571205060,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  根据要求
03196-1571206060,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  根据要求
03196-1571207060,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  根据要求
03196-1571208060,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  根据要求
03196-1571209060,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  根据要求
03196-1571210060,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  根据要求
03196-1681602568,3161923,913,725144528,23916257,18  根据要求
03196-1681603068,3161923,913,730144528,24416257,18  根据要求
03196-1681603568,3161923,913,735144528,24916257,18  根据要求
03196-1681604068,3161923,913,740144528,25416257,18  根据要求
03196-1681605068,3161923,913,750144528,26416257,18  根据要求
03196-1681606068,3161923,913,760144528,27416257,18  根据要求
03196-1681607068,3161923,913,770144528,28416257,18  根据要求
03196-1681608068,3161923,913,780144528,29416257,18  根据要求
03196-1681609068,3161923,913,790144528,210416257,18  根据要求
03196-1681610068,3161923,913,7100144528,211416257,18  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83