norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:套筒 蓝色镀锌。
安装座经硬化及氧化处理。
提示:可以根据需求自行设计顶销,装入安装座内使用。
依照规定的行程(S)和长度(L1),可达到对应的侧向夹紧力(F)。
另有带密封的B型用于防尘防屑。
图纸提示:
A型:无密封
B型:带密封

1)装配工具
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03336 侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹 162 kB

商品选择/筛选

订货号类型D

D1KLL1±SSWF
约 N
安装工装订货号CAD配件价格订购
03336-1020X12AM12M42x60°11,541,6102003334-06  根据要求
03336-1020X20AM12M42x60°1941,6102003334-06  根据要求
03336-1020X27AM12M42x60°26,541,6102003334-06  根据要求
03336-1050X12AM12M42x60°11,541,6105003334-06  根据要求
03336-1050X20AM12M42x60°1941,6105003334-06  根据要求
03336-1050X27AM12M42x60°26,541,6105003334-06  根据要求
03336-1100X12AM12M42x60°11,541,61010003334-06  根据要求
03336-1100X20AM12M42x60°1941,61010003334-06  根据要求
03336-1100X27AM12M42x60°26,541,61010003334-06  根据要求
03336-1040X12AM12M42x60°11,57,52104003334-06  根据要求
03336-1040X20AM12M42x60°197,52104003334-06  根据要求
03336-1040X27AM12M42x60°26,57,52104003334-06  根据要求
03336-1075X12AM12M42x60°11,57,52107503334-06  根据要求
03336-1075X20AM12M42x60°197,52107503334-06  根据要求
03336-1075X27AM12M42x60°26,57,52107503334-06  根据要求
03336-1150X12AM12M42x60°11,57,521010003334-06  根据要求
03336-1150X20AM12M42x60°197,521010003334-06  根据要求
03336-1150X27AM12M42x60°26,57,521010003334-06  根据要求
03336-1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  根据要求
03336-1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  根据要求
03336-1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  根据要求
03336-1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  根据要求
03336-1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  根据要求
03336-1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  根据要求
03336-1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  根据要求
03336-1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  根据要求
03336-1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  根据要求
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  根据要求
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  根据要求
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  根据要求
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  根据要求
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  根据要求
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  根据要求
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  根据要求
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  根据要求
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  根据要求
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  根据要求
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  根据要求
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  根据要求
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  根据要求
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  根据要求
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  根据要求
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  根据要求
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  根据要求
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  根据要求
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  根据要求
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  根据要求
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  根据要求
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  根据要求
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  根据要求
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  根据要求
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  根据要求
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  根据要求
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  根据要求