norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制。规格:钢制顶销经硬化及镀锌处理。
套筒 蓝色镀锌。
提示:外带螺纹的侧向弹簧柱塞可以直接安装到具备对应螺孔的工件上。也可通过螺母固定到薄壁型的工件上。
W 和 Z 由客户指定。
图纸提示:
1) 安装工装
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03334 侧向弹簧柱塞 外带螺纹 210 kB

图片(总概述)

侧向弹簧柱塞 外带螺纹

侧向弹簧柱塞,无密封

更多信息

图纸

侧向弹簧柱塞,无密封

商品选择/筛选

订货号材料LL1D

D1±SF
约 N
XSWK安装工装订货号CAD配件价格订购
03334-1020X12钢制11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1020X20钢制196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1020X27钢制26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1050X12钢制11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1050X20钢制196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1050X27钢制26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1100X12钢制11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1100X20钢制196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1100X27钢制26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-1040X12钢制11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1040X20钢制1910,7M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1040X27钢制26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1075X12钢制11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1075X20钢制1910,7M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1075X27钢制26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1150X12钢制11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1150X20钢制1910,7M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1150X27钢制26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-1100X16钢制1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1100X29钢制31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1100X43钢制4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1200X16钢制1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1200X29钢制31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1200X43钢制4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1300X16钢制1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1300X29钢制31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-1300X43钢制4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求

侧向弹簧柱塞,带密封

更多信息

图纸

侧向弹簧柱塞,带密封

商品选择/筛选

订货号材料LL1D

D1±SF
约 N
XSWK安装工装订货号CAD配件价格订购
03334-3020X12钢制11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3020X20钢制196M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3020X27钢制26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3050X12钢制11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3050X20钢制196M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3050X27钢制26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3100X12钢制11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3100X20钢制196M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3100X27钢制26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  根据要求
03334-3040X12钢制11,510M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3040X20钢制1910M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3040X27钢制26,510M1261401,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3075X12钢制11,510M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3075X20钢制1910M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3075X27钢制26,510M1261751,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3150X12钢制11,510M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3150X20钢制1910M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3150X27钢制26,510M12611001,8102x60°03334-06  根据要求
03334-3100X16钢制1816M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3100X29钢制31,516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3100X43钢制4516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3200X16钢制1816M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3200X29钢制31,516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3200X43钢制4516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3300X16钢制1816M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3300X29钢制31,516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求
03334-3300X43钢制4516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  根据要求