|
|
产品说明材料:铝制套筒。 钢制弹簧。 钢制或POM顶销。规格:钢制顶销经硬化及镀锌处理。 套筒 蓝色镀锌。提示:侧向弹簧柱塞用于工件的定位、夹紧、保持和固定。广泛应用于雕刻、钻孔、铰孔、攻丝、研磨、焊接、装配等。 安装时,请参照03330选择合适的偏心定位衬套。 W 和 Z 由客户指定。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | L | L1 | D2 | ±S | F 约 N | Y=1时 X值 | Y=2时 X值 | Y=3时 X值 | Y=4.5时 X值 | Y=6时 X值 | Y=8时 X值 | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03330-21034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-21036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-21038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-21054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21056 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21058 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21066 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21068 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-21084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-21086 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-21088 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-21104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | | 03330-21106 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | | 03330-21108 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | |
|
订货号 | D
| D1 | L | L1 | D2 | ±S | F 约 N | Y=1时 X值 | Y=2时 X值 | Y=3时 X值 | Y=4.5时 X值 | Y=6时 X值 | Y=8时 X值 | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03330-22034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-22036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-22038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-22054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22056 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22058 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22066 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22068 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-22084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-22086 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-22088 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-22104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | | 03330-22106 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | | 03330-22108 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | |
|
侧向弹簧柱塞 钢制主体/POM顶销 无密封 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | L | L1 | D2 | ±S | F 约 N | Y=1时 X值 | Y=2时 X值 | Y=3时 X值 | Y=4.5时 X值 | Y=6时 X值 | Y=8时 X值 | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03330-71034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-71054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-71064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-71084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-71104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | |
|
侧向弹簧柱塞 钢制主体/POM顶销 带密封 |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | L | L1 | D2 | ±S | F 约 N | Y=1时 X值 | Y=2时 X值 | Y=3时 X值 | Y=4.5时 X值 | Y=6时 X值 | Y=8时 X值 | 安装工装订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03330-72034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 根据要求 | | 03330-72054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-72064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 根据要求 | | 03330-72084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 根据要求 | | 03330-72104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 根据要求 | |
|
|
|