|
|
产品说明材料:铝制套筒。 钢制安装座。 钢制弹簧。规格:套筒 蓝色镀锌。 安装座经硬化及氧化处理。提示:可以根据需求自行设计顶销,装入安装座内使用。 依照规定的行程(S)和长度(L1),可达到对应的侧向夹紧力(F)。 另有带密封的B型用于防尘防屑。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | S | F 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03332-31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03332-31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 |  | | 根据要求 | | 03332-31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 |  | | 根据要求 | | 03332-31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 |  | | 根据要求 | | 03332-31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 |  | | 根据要求 | | 03332-31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 |  | | 根据要求 | | 03332-32054 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 03332-32056 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 |  | | 根据要求 | | 03332-32058 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-32064 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 |  | | 根据要求 | | 03332-32066 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 |  | | 根据要求 | | 03332-32068 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-32104 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 |  | | 根据要求 | | 03332-32106 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 |  | | 根据要求 | | 03332-32108 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 |  | | 根据要求 | |
|
|