norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:主体为调质钢,顶珠为滚动轴承钢 1.3505。规格:主体经调质处理,顶珠经硬化处理 (50 - 55 HRC)。提示:自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。其还可以装入现有的夹紧元件中,参见例如:“arness”夹紧元件。

顶珠防转动保险。
图纸提示:
C 型: 带外螺纹, 平头顶珠,平面
F 型: 带外螺纹 平头顶珠,齿面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02080 自调整支撑垫面,摆角为 12° 212 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫面,摆角为 12°

自适应球头端面,摆角为 12°,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整

更多信息

图纸

自适应球头端面,摆角为 12°,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HESW顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02080-106C7M66,71314,5131010 根据要求
02080-108C8M86,71314,5131010 根据要求
02080-110C10M10101821,9191625 根据要求
02080-112C12M12101821,9191625 根据要求
02080-116C16M16202733302490 根据要求
02080-120C20M20202733302490 根据要求

自适应球头端面,摆角为 12°,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

更多信息

图纸

自适应球头端面,摆角为 12°,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HESW顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02080-306F7M66,71314,5131010 根据要求
02080-308F8M86,71314,5131010 根据要求
02080-310F10M10101821,9191625 根据要求
02080-312F12M12101821,9191625 根据要求
02080-316F16M16202733302490 根据要求
02080-320F20M20202733302490 根据要求