|
|
02008自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈和内六角 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠: C、F 型为工具钢。 K 型为 POM。 O 型为不锈钢,金刚石表面。 P 型为不锈钢,聚氨酯表面。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠: C、F 型经硬化,黑色氧化处理。 K 型 POM 顶珠为白色。 O 型,表面类似 100 磨削粒度。 P 型,配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。提示:自调整支撑垫用于对工件进行支撑和夹紧。 此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
顶珠防转动保险。
O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。
P 型:聚氨酯表面在顶珠上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护,防止其受损。珠状表面实现较高的保持力,并保障空气逸出,确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 内六角结构可在通孔中轻松实现调整和定位。图纸提示:C 型:平头钢制顶珠,平面 F 型:平头钢制顶珠,齿面 K 型:平头 POM 顶珠,平面 O 型:不锈钢顶珠,金刚石表面 P 型:不锈钢顶珠,聚氨酯表面 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角,O 型,不锈钢顶珠,金刚石表面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02008-510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 02008-512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 02008-516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 |  | | 根据要求 | | 02008-520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | | 02008-520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | | 02008-520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|