|
|
02001自调整支撑垫 摆角为 14° 和 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:主体,钢制。 顶珠为防锈和防酸型钢制。 M 型带有硬质合金嵌入件。规格:主体经黑色氧化,顶珠为亮色。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、支撑块使用。 已申报专利。 埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D2 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的自调整支撑垫。
顶珠防转动保险。优点:- 自调整支撑垫是可以偏摆。 - 可承受较大的负载力。 - 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。图纸提示:C 型:扁平球体,平面 M 型:扁平球体,硬质合金齿面 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°,C 型,平头顶珠,平整 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | α | D1 | D2 | D3 | H | H2 | T | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02001-1061 | C | 14° | 12 | M6 | 7 | 17,5 | 12,5 | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 |  | | 根据要求 | | 02001-106 | C | 14° | 16 | M6 | 7 | 17,5 | - | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 |  | | 根据要求 | | 02001-108 | C | 20° | 22 | M8 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-1101 | C | 20° | 18 | M10 | 11 | 26 | 20 | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-110 | C | 20° | 22 | M10 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-112 | C | 20° | 22 | M12 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-1161 | C | 20° | 26 | M16 | 18 | 40 | 30 | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 根据要求 | | 02001-116 | C | 20° | 34 | M16 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 根据要求 | | 02001-120 | C | 20° | 34 | M20 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
自适应球头支撑块,摆角为14° 和 20°,M 型, 平头顶珠, 硬质合金齿面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | T | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02001-9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 02001-906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 02001-908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 根据要求 | | 02001-9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 根据要求 | | 02001-916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 根据要求 | | 02001-920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
|
|