Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

zpět
Test

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

Ze sortimentu upínacích prvků společnosti norelem jsou upínací háky a excentrické páky neodmyslitelné.
Kombinace obou je vhodná pro upínání, u kterých se díly mají vkládat shora. Dosedací upínač se může otočit o 90° a ulehčí tak tímto způsobem vložení a odebrání obrobků. Pomocí jemného závitu na závrtném šroubu lze nastavit přesnou upínací výšku za použití šroubováku. Dodatečně lze toto nastavení zajistit pojistným šroubem.
Společnost norelem nabízí upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou ve čtyřech provedeních.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83