Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Řemenový pohon

zpět
Test

Řemenový pohon

Pohony ozubeným řemenem od společnosti norelem jsou žádány především v lineární, dopravní a hnací technice. Všude tam, kde dochází k přenosu sil, mají ozubené řemeny a řemenice velký význam. Přenášejí nejen velké síly, ale navíc mají i vysokou účinnost.
Přesnost, dlouhá životnost a jednoduchá údržba - Ozubené řemeny od společnosti norelem mají ideální vlastnosti pro každý pohon používaný v průmyslovém odvětví. Řemeny dodáváme ve standardních délkách 165 až 2250 mm v každé požadované délce. Kromě různých délek lze navíc volit mezi dvěma profily. V celé paletě ozubených řemenů si lze vybrat zprofilu T, AT a HTD.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83