Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
10550-10

Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Adaptér PA, vyztužený skelnými vlákny.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Adaptéry lze využívat k připevňování skladovacích boxů na profilovou drážku (drážka 8 nebo drážka 10).
Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.
Rozsah dodávky1x těleso adaptéru nahoře.
1x těleso adaptéru dole.
1x příruba adaptéru.
1x šestihranná matice M4.
1x zápustný šroub M4x35.
4x fixace drážky drážka 8/10.
1x šroub s válcovou hlavou M8x16.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550-10 Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný 247 kB

Výkresy

Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2HLL1L2BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10550-10-510885114,24046,13610,18/10 8,11 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83