norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制
06600 inch

锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600 inch 锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制 503 kB

图纸

锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿

筛选
06600-1AEΔ18-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A0Δ110-249101314,524,54153033,540477,516
06600-1A1Δ110-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A2Δ11/4-209101314,524,54153033,540477,516
06600-2A2Δ21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-2A3Δ25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-3A3Δ35/16-18141621,52337102453,5588091,51122
06600-3A4Δ33/8-16141621,52337102453,5588091,51122
06600-4A4Δ43/8-16171925,527,54310266166951091324
06600-4A5Δ41/2-13171925,527,54310266166951091324
06600-5A5Δ51/2-1323233032,5491233727711012615,526
06600-5A6Δ55/8-1123233032,5491233727711012615,526
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83