norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制
06600 inch

锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600 inch 锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制 503 kB

图纸

锁紧把手 塑料手柄,内螺纹, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06600-1AE1黑色 RAL 7021塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1AE2橙色 RAL 2004塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1AE16黄色 RAL 1021塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1AE84红色 RAL 3020塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1AE86灰色 RAL 6032塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1AE87蓝色 RAL 5017塑料18-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A01黑色 RAL 7021塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A02橙色 RAL 2004塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A016黄色 RAL 1021塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A084红色 RAL 3020塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A086灰色 RAL 6032塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A087蓝色 RAL 5017塑料110-249101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A11黑色 RAL 7021塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A12橙色 RAL 2004塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A116黄色 RAL 1021塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A184红色 RAL 3020塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A186灰色 RAL 6032塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A187蓝色 RAL 5017塑料110-329101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A21黑色 RAL 7021塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A22橙色 RAL 2004塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A216黄色 RAL 1021塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A284红色 RAL 3020塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A286灰色 RAL 6032塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-1A287蓝色 RAL 5017塑料11/4-209101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06600-2A21黑色 RAL 7021塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A22橙色 RAL 2004塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A216黄色 RAL 1021塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A284红色 RAL 3020塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A286灰色 RAL 6032塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A287蓝色 RAL 5017塑料21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A31黑色 RAL 7021塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A32橙色 RAL 2004塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A316黄色 RAL 1021塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A384红色 RAL 3020塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A386灰色 RAL 6032塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-2A387蓝色 RAL 5017塑料25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-3A31黑色 RAL 7021塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A32橙色 RAL 2004塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A316黄色 RAL 1021塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A384红色 RAL 3020塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A386灰色 RAL 6032塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A387蓝色 RAL 5017塑料35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A41黑色 RAL 7021塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A42橙色 RAL 2004塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A416黄色 RAL 1021塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A484红色 RAL 3020塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A486灰色 RAL 6032塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-3A487蓝色 RAL 5017塑料33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06600-4A41黑色 RAL 7021塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A42橙色 RAL 2004塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A416黄色 RAL 1021塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A484红色 RAL 3020塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A486灰色 RAL 6032塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A487蓝色 RAL 5017塑料43/8-16171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A51黑色 RAL 7021塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A52橙色 RAL 2004塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A516黄色 RAL 1021塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A584红色 RAL 3020塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A586灰色 RAL 6032塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-4A587蓝色 RAL 5017塑料41/2-13171925,527,54310266166951091324 根据要求
06600-5A51黑色 RAL 7021塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A52橙色 RAL 2004塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A516黄色 RAL 1021塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A584红色 RAL 3020塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A586灰色 RAL 6032塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A587蓝色 RAL 5017塑料51/2-1323233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A61黑色 RAL 7021塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A62橙色 RAL 2004塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A616黄色 RAL 1021塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A684红色 RAL 3020塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A686灰色 RAL 6032塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求
06600-5A687蓝色 RAL 5017塑料55/8-1123233032,5491233727711012615,526 根据要求