|
|
06441 inch锁紧把手 外螺纹,不锈钢, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
其他钢制部件,不锈钢 1.4305。 规格:不锈钢把手经电解抛光处理。 钢制 亮色。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06441-11A4X20 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06441-11A4X30 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-11A4X40 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-11A4X45 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-11A4X50 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-11A4X60 | 不锈钢 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X20 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X30 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X40 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X45 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X50 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-11A5X60 | 不锈钢 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|