norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:手动装配工具,镀锌。
机用装配工具,黑色氧化处理。
提示:用手拧入时,使用手动装配工具和丝攻扳手。机器装配利用机用装配工具,首选钻攻机。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07652 自攻螺套安装工具 173 kB
 Datasheet 07652 自攻螺套安装工具 178 kB

图纸

自攻螺套安装工具

商品选择/筛选

订货号

类型 1D1
内螺纹
D2D3L
长度
SSW拧入扭矩
参考值 Nm
合金材料转速
参考值 rpm
CAD配件价格订购
07652-803手动型M3--461/45,52,5- 根据要求
07652-804手动型M4--481/475,5- 根据要求
07652-805手动型M5--571/4810- 根据要求
07652-806手动型M6--621/41015- 根据要求
07652-808手动型M8--721/41328- 根据要求
07652-810手动型M10--821/41740- 根据要求
07652-812手动型M12--921/41960- 根据要求
07652-903机器规格M3818806-2,5650 - 900 根据要求
07652-904机器规格M4818806-5,5400 - 600 根据要求
07652-905机器规格M512,53096,510-10400 - 600 根据要求
07652-906机器规格M612,53096,510-15280 - 400 根据要求
07652-908机器规格M812,53096,510-28280 - 400 根据要求
07652-910机器规格M10134011010-40200 - 300 根据要求
07652-912机器规格M12134011010-60200 - 300 根据要求
07652-916机器规格M16134011010-160150 - 200 根据要求