norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套和销轴,强度 5.8。
规格:黑色氧化处理衬套。
销,蓝色钝化处理。
提示:通过调整螺母设定扭矩。达到所设定的扭矩后滚花旋钮可以自由转动。

Δ 此位表示顶盖颜色。空缺代表为黑色。
图纸提示:
1) 用于调整扭矩的调节螺丝
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07125 扭矩滚花旋钮 255 kB

图片(总概述)

扭矩滚花旋钮

扭矩滚花旋钮 带内螺纹

更多信息

图纸

扭矩滚花旋钮 带内螺纹

商品选择/筛选

订货号螺纹类型材料颜色
盖子
尺寸D

D1D2D3D4HH1T扭矩
Nm
CAD配件价格订购
07125-205内螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2051内螺纹钢制橙色 RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2052内螺纹钢制绿色 RAL 60322M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2053内螺纹钢制蓝色 RAL 50172M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2055内螺纹钢制灰色 RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2056内螺纹钢制红色 RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-2057内螺纹钢制黄色 RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 根据要求
07125-206内螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2061内螺纹钢制橙色 RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2062内螺纹钢制绿色 RAL 60322M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2063内螺纹钢制蓝色 RAL 50172M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2065内螺纹钢制灰色 RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2066内螺纹钢制红色 RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-2067内螺纹钢制黄色 RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 根据要求
07125-306内螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3061内螺纹钢制橙色 RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3062内螺纹钢制绿色 RAL 60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3063内螺纹钢制蓝色 RAL 50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3065内螺纹钢制灰色 RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3066内螺纹钢制红色 RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-3067内螺纹钢制黄色 RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 根据要求
07125-308内螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3081内螺纹钢制橙色 RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3082内螺纹钢制绿色 RAL 60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3083内螺纹钢制蓝色 RAL 50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3085内螺纹钢制灰色 RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3086内螺纹钢制红色 RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求
07125-3087内螺纹钢制黄色 RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 根据要求

扭矩滚花旋钮 带外螺纹

更多信息

图纸

扭矩滚花旋钮 带外螺纹

商品选择/筛选

订货号螺纹类型材料颜色
盖子
尺寸D

D1D2D3D4HH1L扭矩
Nm
CAD配件价格订购
07125-205X30外螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2051X30外螺纹钢制橙色 RAL 20042M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2052X30外螺纹钢制绿色 RAL 60322M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2053X30外螺纹钢制蓝色 RAL 50172M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2055X30外螺纹钢制灰色 RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2056X30外螺纹钢制红色 RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2057X30外螺纹钢制黄色 RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-205X50外螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2051X50外螺纹钢制橙色 RAL 20042M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2052X50外螺纹钢制绿色 RAL 60322M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2053X50外螺纹钢制蓝色 RAL 50172M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2055X50外螺纹钢制灰色 RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2056X50外螺纹钢制红色 RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2057X50外螺纹钢制黄色 RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-206X30外螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2061X30外螺纹钢制橙色 RAL 20042M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2062X30外螺纹钢制绿色 RAL 60322M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2063X30外螺纹钢制蓝色 RAL 50172M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2065X30外螺纹钢制灰色 RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2066X30外螺纹钢制红色 RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-2067X30外螺纹钢制黄色 RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 根据要求
07125-206X50外螺纹钢制黑灰色 RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2061X50外螺纹钢制橙色 RAL 20042M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2062X50外螺纹钢制绿色 RAL 60322M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2063X50外螺纹钢制蓝色 RAL 50172M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2065X50外螺纹钢制灰色 RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2066X50外螺纹钢制红色 RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-2067X50外螺纹钢制黄色 RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 根据要求
07125-306X40外螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3061X40外螺纹钢制橙色 RAL 20043M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3062X40外螺纹钢制绿色 RAL 60323M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3063X40外螺纹钢制蓝色 RAL 50173M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3065X40外螺纹钢制灰色 RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3066X40外螺纹钢制红色 RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3067X40外螺纹钢制黄色 RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-306X60外螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3061X60外螺纹钢制橙色 RAL 20043M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3062X60外螺纹钢制绿色 RAL 60323M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3063X60外螺纹钢制蓝色 RAL 50173M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3065X60外螺纹钢制灰色 RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3066X60外螺纹钢制红色 RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3067X60外螺纹钢制黄色 RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-308X40外螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3081X40外螺纹钢制橙色 RAL 20043M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3082X40外螺纹钢制绿色 RAL 60323M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3083X40外螺纹钢制蓝色 RAL 50173M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3085X40外螺纹钢制灰色 RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3086X40外螺纹钢制红色 RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-3087X40外螺纹钢制黄色 RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 根据要求
07125-308X60外螺纹钢制黑灰色 RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3081X60外螺纹钢制橙色 RAL 20043M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3082X60外螺纹钢制绿色 RAL 60323M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3083X60外螺纹钢制蓝色 RAL 50173M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3085X60外螺纹钢制灰色 RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3086X60外螺纹钢制红色 RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求
07125-3087X60外螺纹钢制黄色 RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 根据要求