norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮盘 类似 DIN 950,铝制
06279

手轮盘 类似 DIN 950,铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,铝制。规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06279 手轮盘 类似 DIN 950,铝制 250 kB

图纸

手轮盘 类似 DIN 950,铝制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD配件价格订购
06279-0080X10定位孔8010H7251630--  根据要求
06279-0080X12定位孔8012H7251630--  根据要求
06279-0100X10定位孔10010H7281731--  根据要求
06279-0100X12定位孔10012H7281731--  根据要求
06279-0120X12定位孔12012H7271830--  根据要求
06279-0120X14定位孔12014H7271830--  根据要求
06279-0160X14定位孔16014H7342040--  根据要求
06279-0160X16定位孔16016H7342040--  根据要求
06279-0200X18定位孔20018H7402444--  根据要求
06279-0200X22定位孔20022H7402444--  根据要求
06279-0250X22定位孔25022H7492861--  根据要求
06279-0250X26定位孔25026H7492861--  根据要求
06279-0280X24定位孔28024H7513038--  根据要求
06279-0280X28定位孔28028H7513038--  根据要求
06279-0360X28定位孔36028H7633573-- 根据要求
06279-0360X32定位孔36032H7633573-- 根据要求
06279-1080X10带开槽的定位孔8010H7251630311,4  根据要求
06279-1080X12带开槽的定位孔8012H7251630413,8  根据要求
06279-1100X10带开槽的定位孔10010H7281731311,4  根据要求
06279-1100X12带开槽的定位孔10012H7281731413,8  根据要求
06279-1120X12带开槽的定位孔12012H7271830413,8  根据要求
06279-1120X14带开槽的定位孔12014H7271830516,3  根据要求
06279-1160X14带开槽的定位孔16014H7342040516,3  根据要求
06279-1160X16带开槽的定位孔16016H7342040518,3  根据要求
06279-1200X18带开槽的定位孔20018H7402444620,8  根据要求
06279-1200X22带开槽的定位孔20022H7402444624,8  根据要求
06279-1250X22带开槽的定位孔25022H7492861624,8  根据要求
06279-1250X26带开槽的定位孔25026H7492861829,3  根据要求
06279-1280X24带开槽的定位孔28024H7513038827,3  根据要求
06279-1280X28带开槽的定位孔28028H7513038831,3  根据要求
06279-1360X28带开槽的定位孔36028H7633573831,3 根据要求
06279-1360X32带开槽的定位孔36032H76335731035,3 根据要求