|
|
产品说明材料:热塑性塑料手轮主体和把手。
轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。 规格:黑灰色热塑性塑料。 钢制部件经过黑色氧化处理。 亮色不锈钢。提示:随供的套筒盖板并未安装。 手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4026 (DIN 913) 进行固定。 安装示例请参见 06262。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 | 类型 2 | 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06264-108008 | 定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-108010 | 定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-108012 | 定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-210010 | 定位孔 | - | 钢制 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-210012 | 定位孔 | - | 钢制 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-312512 | 定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-312514 | 定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-312516 | 定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-416014 | 定位孔 | - | 钢制 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-416016 | 定位孔 | - | 钢制 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-10800802 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 06264-10801003 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-10801204 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-21001003 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-21001204 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-31251204 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-31251405 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-31251605 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-41601405 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-41601605 | 带开槽的定位孔 | - | 钢制 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-1080086 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-1080106 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-1080126 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-2100106 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-2100126 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-3125126 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-3125146 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-3125166 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-4160146 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-4160166 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-108008026 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 06264-108010036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-108012046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-210010036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-210012046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-312512046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-312514056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-312516056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-416014056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-416016056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-0108008 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0108010 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0108012 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0210010 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0210012 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0312512 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0312514 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0312516 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0416014 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0416016 | 定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-010800802 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 06264-010801003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-010801204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-021001003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-021001204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-031251204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-031251405 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-031251605 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-041601405 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-041601605 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-01080086 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-01080106 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-01080126 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-02100106 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-02100126 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-03125126 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-03125146 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-03125166 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-04160146 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-04160166 | 定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - |  | | 根据要求 | | 06264-0108008026 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 06264-0108010036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-0108012046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-0210010036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06264-0210012046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-0312512046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06264-0312514056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-0312516056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06264-0416014056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06264-0416016056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | |
|
|